Danfoss logo
DEVIdry 55 89300008 R

DEVIdry™, 55 W/m², 3.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

89300004

null: 1, null: 3
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningDEVIdry 55 3m² 132W 230V
Bredd [mm]1000.00 mm
Cable resistance [Ohm]401.0000 Ohm
CE-godkändYes
Certification companyCE
Cold leadnej
Cut to lengthnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Heating output [W]132 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IsoleringsmaterialPP-Foam
KabeltypSingle conductor
Mat length [m]3.00 m
Mat output [W/m²]55 W/m²
Kännetecken
Värde
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDevidry 55, 3 m2 Heating Mat
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]250 mm
Paket, djup [mm]1050 mm
Paket, höjd [mm]250 mm
Product line21
ProduktbeskrivningDEVIdry™ 55
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypDEVIdry™
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Strömstyrka [A] [Max]10.0 A
Täckningsarea [m²]3.00 m²
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tjocklek (mm)8.00 mm
UL-certifieringOut of scope
UNSPSC-KOD40101830
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.747 Kilogram
Nettovikt4.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym65.625 Liter
EAN/UPC5703466177839