Tillbehör
106015
Used for product: Floor foils
106015
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Används för produkt | Floor foils |
| Beskrivning | Depron 6 mm, 1.25x0.8m (20 pcs =1 box) |
| Bredd [mm] | 800.00 mm |
| CE-godkänd | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Förpackningskvantitet | 20 |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 1.25 m |
| Material Description | Depron 6mm 1,25x0,8m (20 pc = 1 box) |
| Paket, bredd [mm] | 820 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Paket, djup [mm] | 1260 mm |
| Paket, höjd [mm] | 135 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | Depron |
| Produktgrupp | Tillbehör |
| Produkttyp | DEVIfoil™ accessories |
| Täckningsarea [m²] | 1.00 m² |
| Tjocklek (mm) | 6.00 mm |
| UL-certifiering | Out of scope |
| UNSPSC-KOD | 40101830 |
| UV Protected | nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 335 Gram |
| Nettovikt | 335 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 7.33 Liter |
| EAN/UPC | 5703466125144 |