Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Veria T45

189B4060

Veria Control T45 Digital thermostat

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier1
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivningVeria Control T45 Digital thermostat
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypPekskärm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class30
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgVit RAL 9010
Garanti [år]2
Höjd [mm]86 mm
Inductive load13 A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktetikettYes
ProduktgruppThermostats
ProdukttypVeria T45
Standby power consumption [W] [Max]2.00 W
Temperature - floor [°C] [Max]35 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]45 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Typ av givareNTC
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Vikt per batteri1 g
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.384 Kilogram
Nettovikt0.38 Kilogram
Volym1.131 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk