Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Veria B45, Typ av givare: NTC

189B4050

null: 5 - 35, null: 5 - 45, Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchja
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningVeria Control B45 thermostat
Bredd [mm]85.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypINGEN DISPLAY
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class31
EU RoHS-undantagsklausulNo
Garanti [år]2
Höjd [mm]85 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppThermostats
ProdukttypVeria B45
Resistive load max [A]15 A
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Typ av givareNTC
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.232 Kilogram
Nettovikt0.23 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401