Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

RX controller, RX thermostat, Sensor type: Moisture sensor, 10.2 A@120V (1225W)

088L9000

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationRoof frost protection
BeskrivningRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Bredd [mm]116.00 mm
CE-godkändNo
Certification companyC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]72 mm
Djup [tum]2.84 in
FärgVit
Frekvens [Hz]50/60
Garanti [år]2
Godkännandec CSA us
Kännetecken
Värde
Höjd [mm]44 mm
Höjd [tum]1.73 in
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Product line21
ProduktbeskrivningRX thermostat
ProduktgruppThermostats
ProdukttypRX controller
Resistive load max [A]10.2 A@120V (1225W)
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
Typ av givareMoisture sensor
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty
Width [in]4.60 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.567 Kilogram
Nettovikt0.567 Kilogram
Volym0.002 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm