Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

RX controller, DS8 thermostat, Sensor type: Outdoor, 30 A@277V

088L3045

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationRoof frost protection
BeskrivningDS-8C Controller for snow melting
Bredd [mm]165.00 mm
CE-godkändNo
Certification companyC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]70 mm
Djup [tum]2.75 in
Element IP ClassNEMA 3R
FärgVit
Frost protection [°F]-40 °F
Garanti [år]2
Godkännandec CSA us
Höjd [mm]121 mm
Höjd [tum]4.75 in
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Omgivande temperatur [°F] [max]185 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningDS8 thermostat
ProduktgruppThermostats
ProdukttypRX controller
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]30 A@277V
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
Typ av givareOutdoor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Warranty type2-year product warranty
Width [in]6.50 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.333 Kilogram
Nettovikt1.32 Kilogram
Volym5.234 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm