Danfoss logo
PX thermostat_ETO2-4550

PX controller, PX Controls, Sensor type: Outdoor, 16 A

ETO2-4550

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationRoof frost protection
BeskrivningSNOW MELTING CONTROLLER
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSNOW MELTING CONTROLLER
Kännetecken
Värde
Product line21
ProduktbeskrivningPX Controls
ProduktgruppThermostats
ProdukttypPX controller
Resistive load max [A]16 A
Typ av givareOutdoor
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.62 Kilogram
Nettovikt0.62 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703502660257