Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

PX controller, DS8 thermostat, Sensor type: Outdoor, 30 A@277V

088L3042

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationRoof frost protection
BeskrivningDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningDS8 thermostat
ProduktgruppThermostats
ProdukttypPX controller
Resistive load max [A]30 A@277V
Typ av givareOutdoor
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Volym5.244 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm