Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Floor, 15 A

088L5140

Displaytyp: Pekskärm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningLX205T Wifi Thermostat
Bredd [mm]82.00 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypPekskärm
Djup [mm]20 mm
Djup [tum]0.80 in
FärgVit
Höjd [mm]130 mm
Höjd [tum]5.10 in
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningLX Programmable Thermosta
ProduktgruppThermostats
ProdukttypLX/TX thermostat
Resistive load max [A]15 A
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
Typ av givareFloor
UL-certifieringNo
Width [in]3.20 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466240588