Thermostats, LX Non-Programmable Therm, Sensor type: Room + Floor, 15 A
088L5137
41 °F, 104 °F, Displaytyp: LCD
088L5137
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 2-pole switch | nej |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | LX205 Non programmable Thermostat |
| Bredd [mm] | 82.00 mm |
| CE-godkänd | No |
| Certification company | C CSA US |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | nej |
| Display (Ja/Nej) | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Djup [mm] | 20 mm |
| Djup [tum] | 0.80 in |
| Element IP Class | 21 |
| Färg | Vit |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Frost protection [°F] | 41 °F |
| Garanti [år] | 2 |
| Godkännande | c CSA us |
| Höjd [mm] | 130 mm |
| Höjd [tum] | 5.10 in |
| Hysteresis (+/-) | 0.20 |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgivande temperatur [°F] [max] | 104 °F |
| Omgivande temperatur [°F] [min] | 32 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | LX Non-Programmable Therm |
| Produktgrupp | Thermostats |
| Produkttyp | LX/TX thermostat |
| Reglertyp | PWM |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 15 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 120 V |
| Temperature - floor [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperature - floor [°F] [Min] | 41 °F |
| Temperature limiter [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperature limiter [°F] [Min] | 41 °F |
| Typ av givare | Room + Floor |
| UL-certifiering | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [in] | 3.20 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.4 Kilogram |
| Nettovikt | 0.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |