Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Room + Floor, 15 A

088L5136

41 °F, 104 °F, Displaytyp: Pekskärm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ApplikationFloor heating
BeskrivningLX205T Touch Thermostat
Bredd [mm]82.00 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypPekskärm
Djup [mm]20 mm
Djup [tum]0.80 in
Element IP Class21
FärgVit
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
Höjd [mm]130 mm
Höjd [tum]5.10 in
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]104 °F
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°F] [min]32 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningLX Programmable Thermosta
ProduktgruppThermostats
ProdukttypLX/TX thermostat
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
Temperature - floor [°F] [Max]104 °F
Temperature - floor [°F] [Min]41 °F
Temperature limiter [°F] [Max]104 °F
Temperature limiter [°F] [Min]41 °F
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Warranty type2-year product warranty
Width [in]3.20 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466238714