Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Thermostats, LX Load Extender, Sensor type: Floor, 15 A

088L5135

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningLX Load Extender
Bredd [mm]75.00 mm
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]25 mm
Djup [tum]1.00 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class40
FärgVit
Höjd [mm]123 mm
Höjd [tum]4.80 in
Inductive load15 A
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 antal
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningLX Load Extender
ProduktgruppThermostats
ProdukttypLX/TX thermostat
Resistive load max [A]15 A
Typ av givareFloor
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty
Width [in]3.00 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466199329