Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Room + Floor, 15 A

088L5130

145 °F, 145 °F, Displaytyp: LCD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ApplikationFloor heating
BeskrivningLX Programmable Thermostat
Bredd [mm]75.00 mm
CE-godkändNo
Certification companyC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypLCD
Djup [mm]25 mm
Djup [tum]1.00 in
Element IP Class21
FärgVit
Frekvens [Hz]60 Hz
Frost protection [°C]5 °C
Frost protection [°F]41 °F
Garanti [år]2
Godkännandec CSA us
Höjd [mm]123 mm
Höjd [tum]4.80 in
Hysteresis (+/-)0.20
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]136 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]136 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningLX Programmable Thermosta
ProduktgruppThermostats
ProdukttypLX/TX thermostat
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Sensor definition point [Ohm/°C]12 @ 25
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
Temperature - floor [°F] [Max]145 °F
Temperature - floor [°F] [Min]145 °F
Temperature limiter [°F] [Max]145 °F
Temperature limiter [°F] [Min]145 °F
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
Width [in]3.00 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466199305