GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A
088L3451
Displaytyp: INGEN DISPLAY
088L3451
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Ground ice and snow melting |
| Beskrivning | Magnetic Contactor - 40A, 208-240V |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nej) | Nej |
| Displaytyp | INGEN DISPLAY |
| Inductive load | max 40A |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 208-240V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | GX thermostat |
| Produktgrupp | Thermostats |
| Produkttyp | GX controller |
| Resistive load max [A] | 40 A |
| Typ av givare | Outdoor |
| UL-certifiering | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1 Kilogram |
| Nettovikt | 1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149478 |