Danfoss logo
GX-850M Controller

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Ground, 15 A

088L3415

Display type: 2x16-character illuminated display, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ApplikationAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Battery backupnej
BeskrivningGX850M ACP 208-600V
Bredd [mm]76.00 mm
CE-godkändNo
Compatible frame systemnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingja
Display (Ja/Nej)Ja
Displaytyp2x16-character illuminated display
Djup [mm]76 mm
Element IP Class20
Garanti [år]2
Höjd [mm]178 mm
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Längd [m]178.00 m
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Matningsspänning [V] AC120 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningGX thermostat
ProduktgruppThermostats
ProdukttypGX controller
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Sensor failure monitoringja
Standby power consumption [W] [Max]3.00 W
Typ av givareGround
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.96 Kilogram
Nettovikt5.96 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer