Danfoss logo
DS-2C Controller

GX controller, DS2 thermostat, Sensor type: Ground, 30 A@240V

088L3044

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivningDS-2C Small System Automatic Controller
Bredd [mm]178.00 mm
CE-godkändNo
Certification companyC CSA US
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]70 mm
Djup [tum]2.75 in
Element IP ClassNEMA 3R
FärgVit
Frost protection [°F]-40 °F
Garanti [år]2
Godkännandec CSA us
Höjd [mm]121 mm
Höjd [tum]4.75 in
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Omgivande temperatur [°C] [Max]85 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-40 °C
Omgivande temperatur [°F] [max]185 °F
Omgivande temperatur [°F] [min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningDS2 thermostat
ProduktgruppThermostats
ProdukttypGX controller
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]30 A@240V
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]120 V
Typ av givareGround
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty
Width [in]7.00 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.36 Kilogram
Nettovikt1.36 Kilogram
Volym5.234 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm