Danfoss logo
ECtemp Smart black L

ECtemp Smart

088L1143

null: 5 - 35, null: 5 - 45, Displaytyp: Pekskärm
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECtemp Smart

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.000
1 Primärbatteriets vikt kg0.000
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeskrivningECtemp Smart Black
CE-godkändYes
Certification companyCEEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
DisplaytypPekskärm
Djup [mm]44 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class21
FärgSvart RAL 9005
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Höjd [mm]85 mm
Hysteresis (+/-)0.20
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Smart Black
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]108 mm
Paket, djup [mm]110 mm
Paket, höjd [mm]84 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECtemp Smart
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp Smart
ProgramvaruklassA
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperaturbegränsare [°C] [Max]45 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Vikt per batteri0 g
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.267 Kilogram
Nettovikt0.264 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.998 Liter
EAN/UPC5703466239698