Thermostats, Danfoss ECtemp Smart Polar White, Sensor type: Room + Floor, 16 A
088L1140
null: 5 - 35, null: 5 - 45, Displaytyp: Pekskärm
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECtemp Smart
088L1140
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.000 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.000 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Floor heating |
| Batterityp eller namn | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beskrivning | ECtemp Smart Polar White |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | CEEACIntertek Semko |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN mounting | nej |
| Displaytyp | Pekskärm |
| Djup [mm] | 44 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | 21 |
| Färg | Vit, RAL 9016 |
| Föroreningsgrad | 2 |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkännande | CE |
| Höjd [mm] | 85 mm |
| Hysteresis (+/-) | 0.20 |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kultryckstest temperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 30 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Paket, bredd [mm] | 108 mm |
| Paket, djup [mm] | 110 mm |
| Paket, höjd [mm] | 84 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Produktgrupp | Thermostats |
| Produkttyp | ECtemp Smart |
| Programvaruklass | A |
| Reglertyp | PWM |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.40 W |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
| Temperaturbegränsare [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperaturbegränsare [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 10 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Typ av givare | Room + Floor |
| UL-certifiering | No |
| UNSPSC-KOD | 41112209 |
| Vikt per batteri | 0 g |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.267 Kilogram |
| Nettovikt | 0.264 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239667 |