Typ av givare: NTC
088L0127
Displaytyp: LCD
088L0127
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.001 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.001 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal batterier | 1 |
| Applikation | Floor heating |
| Batterityp eller namn | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beskrivning | ECtemp Next Plus HW |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (Ja/Nej) | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Djup [mm] | 16 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Färg | Vit RAL 9010 |
| Garanti [år] | 2 |
| Höjd [mm] | 86 mm |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | ECtemp Next Plus HW |
| Produktgrupp | Thermostats |
| Produkttyp | ECtemp Next Plus |
| Reglertyp | Hysteresis |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 250 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 85 V |
| Temperaturbegränsare [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperaturbegränsare [°C] [Min] | 35 °C |
| Termostat IP klass | 30 |
| Typ av givare | NTC |
| UL-certifiering | No |
| Vikt per batteri | 1 g |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.188 Kilogram |
| Nettovikt | 0.188 Kilogram |
| Volym | 0.626 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |