Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

ECtemp Next Plus

088L0121

null: 5 - 35, Displaytyp: LCD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Battery backupja
BeskrivningECtemp Next Plus
Certification companyEAC
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypLCD
Djup [mm]16 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FärgVit RAL 9010
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkännandeEAC
Höjd [mm]86 mm
Inductive loadmax 3A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line21
ProduktbeskrivningECtemp Next Plus
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp Next Plus
ProgramvaruklassA
ReglertypHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
SCIP ID nr50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP-dokumentproduktnamnHailin sourced thermostats
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.50 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]250 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]85 V
Temperaturbegränsare [°C] [Max]45 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Termostat IP klass30
Typ av givareRoom + Floor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Vikt per batteri1 g
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.306 Kilogram
Nettovikt0.296 Kilogram
Volym1.131 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm