ECtemp ECO Heat
088L0452
ECtemp ECO Heat, black
088L0452
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | ECtemp ECO Heat, black |
| Bredd [mm] | 86.00 mm |
| CE-godkänd | No |
| Compatible foreign sensor type | ja |
| Compatible frame system | nej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | nej |
| Display (Ja/Nej) | Ja |
| Displaytyp | LED |
| Element IP Class | 20 |
| Färg | Svart |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Garanti [år] | 2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Höjd [mm] | 86 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, black |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Thermostats |
| Produkttyp | ECtemp ECO Heat |
| Reglertyp | Hysteresis |
| Resistive load max [A] | 16 |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 250 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 85 V |
| Termostat IP klass | 20 |
| Typ av givare | Room + Floor |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 251 Gram |
| Nettovikt | 204 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252185 |