Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningECtemp ECO Heat, white
Bredd [mm]86.00 mm
CE-godkändNo
Compatible foreign sensor typeja
Compatible frame systemnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypLED
Element IP Class20
FärgVit
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
Kännetecken
Värde
Höjd [mm]86 mm
Innehåller batterierNo
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Matningsspänning [V] AC230 V
Product line21
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp ECO Heat
ReglertypHysteresis
Resistive load max [A]16
Strömförsörjning [V] AC [Max]250 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]85 V
Termostat IP klass20
Typ av givareRoom + Floor
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt251 Gram
Nettovikt204 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161