Danfoss logo
EFIT850_088L0449_L

ECtemp 850

088L0449

Display type: 2x16-character illuminated display, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
ApplikationAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
Battery backupnej
BeskrivningECtemp 850 IV Latin with PSU
Bredd [mm]23.50 mm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Compatible frame systemnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingja
Display (Ja/Nej)Ja
Displaytyp2x16-character illuminated display
Djup [mm]53 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class20
EU RoHS-undantagsklausul7(c)-I
FärgVit RAL 9010
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Höjd [mm]86 mm
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Kännetecken
Värde
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionECtemp 850 IV Latin with PSU
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]232 mm
Paket, djup [mm]280 mm
Paket, höjd [mm]72 mm
Product line21
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp 850
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
SCIP ID nr7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP-dokumentproduktnamn"Temperature controller for and and snow melting systems"
Sensor failure monitoringja
Standby power consumption [W] [Max]3.00 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Typ av givarew/o sensor
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD41112209
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.688 Kilogram
Nettovikt0.653 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.508 Liter
EAN/UPC5703466130391