Danfoss logo
EFET530 088L0033

ECtemp 530

088L0033

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECtemp 530
Bredd [mm]85.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyNEMKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Nej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]36 mm
Element IP Class31
FärgVit RAL 9010
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Höjd [mm]85 mm
Hysteresis (+/-)0.40
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionECtemp 530 ELKO
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]95 mm
Paket, djup [mm]140 mm
Paket, höjd [mm]85 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECtemp 530
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp 53x series
ReglertypHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Scale Setting0 - 6
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareFloor
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.226 Kilogram
Nettovikt0.149 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.753 Liter
EAN/UPC5703466128985