Danfoss logo
ECtemp 440

ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Temperaturinst.område [°C]: 5 - 35, Displaytyp: LCD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivningEFIT 440 CN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
Display (Ja/Nej)Ja
DisplaytypLCD
Djup [mm]13 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgVit, RAL 9016
Höjd [mm]86 mm
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp 440
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperaturinst.område [°C] [Max]35 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]5 °C
Termostat IP klass30
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.275 Kilogram
Nettovikt0.27 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760