Danfoss logo
EFET130_088L0030_L

Thermostats, ECtemp 130, Sensor type: Floor, 16 A

088L0030

Displaytyp: INGEN DISPLAY

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECtemp 130
Bredd [mm]82.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyNEMKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingnej
DisplaytypINGEN DISPLAY
Djup [mm]36 mm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class30
FärgVit RAL 9010
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]2
GodkännandeCE
Höjd [mm]82 mm
Hysteresis (+/-)0.20
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEFET-130,WE, Termostat 15KOHM
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]163 mm
Paket, djup [mm]88 mm
Paket, höjd [mm]61 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECtemp 130
ProduktgruppThermostats
ProdukttypECtemp 13x series
ReglertypHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Scale Setting0 - 6
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]5.00 W
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]220 V
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Typ av givareFloor
UL-certifieringNo
Warranty type2-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.23 Kilogram
Nettovikt0.19 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.77 Liter
EAN/UPC5703466126714