Reflect insulation plates 100 plates 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECcell
Rekommenderat byte: 140F1132
088L0097
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | Reflect insulation plates 100 plates 50m² |
| Bredd [mm] | 50.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 1.00 m |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 1200 mm |
| Paket, höjd [mm] | 1300 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Other Heating Products |
| Produkttyp | ECcell |
| Tjocklek (mm) | 13.00 mm |
| UL-certifiering | No |
| UNSPSC-KOD | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 174.4 Kilogram |
| Nettovikt | 135 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1440 Liter |
| EAN/UPC | 5703466173589 |