Reflect insulation plates 4 plates 2m²
088L0077
Application: Floor heating
088L0077
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | Reflect insulation plates 4 plates 2m² |
| Bredd [mm] | 50.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 1.00 m |
| Material Description | Reflect insulation plates 4 plates 2m² |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 520 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Paket, djup [mm] | 1175 mm |
| Paket, höjd [mm] | 50 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | Reflect insulation plates 4 |
| Produktgrupp | Other Heating Products |
| Produkttyp | ECcell |
| Tjocklek (mm) | 13.0 mm |
| UL-certifiering | No |
| UNSPSC-KOD | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 7.2 Kilogram |
| Nettovikt | 7 Kilogram |
| Volym | 30.55 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228111 |
| Proposition 65 | Cancer |