Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflect insulation plates 10 plates 5m²

088L0076

Application: Floor heating
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECcell

Rekommenderat byte: 140F1130

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningReflect insulation plates 10 plates 5m²
Bredd [mm]50.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
Innehåller batterierNo
Längd [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]800 mm
Kännetecken
Värde
Paket, djup [mm]1200 mm
Paket, höjd [mm]1300 mm
Product line21
ProduktbeskrivningReflect insulation plates 10
ProduktgruppOther Heating Products
ProdukttypECcell
Tjocklek (mm)13.00 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD30141500
Warranty type10-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.8 Kilogram
Nettovikt11.7 Kilogram
Volym85.54 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Cancer