Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Veria QM 150, 7.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230, 1050 W

189B0176

Veria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningVeria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity1
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]120 °C
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]12
GodkännandeCE
Kännetecken
Värde
Heating output [W]1050 W
Innehåller batterierNo
Mat length [m]14.00 m
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionVeria QM 150 1050W230V 7m², 2C GLO
Matningsspänning [V] AC230 V
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourYellow
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypVeria QM 150
Pulling strength [N]120 N
Täckningsarea [m²]7.00 m²
Tjocklek (mm)3.50 mm
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.47 Kilogram
Nettovikt3.435 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.739 Liter
EAN/UPC5703466206898