Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

ECdry, 100 W/m², 5.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L0149

null: 1, null: 5
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningECdry 100 440W 230V 5m²
Bredd [mm]100.00 mm
Cable resistance [Ohm]120.0000 Ohm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadnej
Cut to lengthnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element IP ClassIPX7
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Heating output [W]440 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Installationshöjd [mm] [Min]8 mm
IsoleringsmaterialPP-Foam
Kännetecken
Värde
KabeltypSingle conductor
Mat length [m]5.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 440W 230V 5m²
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line21
ProduktbeskrivningECdry 100
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECdry
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Strömstyrka [A] [Max]10.0 A
Täckningsarea [m²]5.00 m²
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tjocklek (mm)8.00 mm
UL-certifieringNo
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.05 Kilogram
Nettovikt6.98 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym65.625 Liter
EAN/UPC5703466240472