Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

ECdry, 55 W/m², 2.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L0140

null: 1, null: 2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationFloor heating
BeskrivningECdry 55 77W 230V 2m²
Bredd [mm]100.00 mm
Cable resistance [Ohm]687.0000 Ohm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadnej
Cut to lengthnej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Element IP ClassIPX7
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Garanti [år]5
GodkännandeCE
Heating output [W]77 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Installationshöjd [mm] [Min]8 mm
IsoleringsmaterialPP-Foam
KabeltypSingle conductor
Mat length [m]2.00 m
Kännetecken
Värde
Mat output [W/m²]55 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 77W 230V 2m²
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]180 mm
Paket, djup [mm]1050 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECdry 55
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECdry
Set accessoriesNo
Sound reduction [dB]17 dB
Strömstyrka [A] [Max]10.0 A
Täckningsarea [m²]2.00 m²
Thermal resistance [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Tjocklek (mm)8.00 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
Warranty type5-year product warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.353 Kilogram
Nettovikt3.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym34.02 Liter
EAN/UPC5703466238196