Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

12 W/ft², 100 ft², Matningsspänning [V] AC: 240

088L3182

Kabeltyp: Tvillingledare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningLX Mat 240V, 100 Sq. Ft., 1180W
Cable resistance [Ohm]48.8000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändNo
Certification companyC CSA US
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [ft]13.0 ft
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Coverage area [sq ft]100 ft²
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°F] [Max]149 °F
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
Godkännandec CSA us
Heating output [W]1200 W
Heating principleSerial resistive
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°F]23 °F
Kabel diameter0.19 in
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [ft]50.0 ft
Mat output [W/ft²]12 W/ft²
Mat width [ft]2.0 ft
Material DescriptionLX Mat 240V 1180W 100Sq. Ft.
Matningsspänning [V] AC240 V
Non operating temperature [°F] [Max]212 °F
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line21
ProduktbeskrivningLX Mat
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypLXmat
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesNo
Stand. för godkännandeCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Strömstyrka [A] [Max]5.0 A
UL-certifieringNo
UV Protectednej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.101 Kilogram
Nettovikt5.05 Kilogram
Volym38.885 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466140376
Proposition 65Cancer