12 W/ft², 60 ft², Matningsspänning [V] AC: 240
088L3178
Kabeltyp: Tvillingledare
088L3178
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | LX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 710W |
| Cable resistance [Ohm] | 81.1000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | No |
| Certification company | C CSA US |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [ft] | 13.0 ft |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Coverage area [sq ft] | 60 ft² |
| Deformationshållfasthet [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°F] [Max] | 149 °F |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | c CSA us |
| Heating output [W] | 720 W |
| Heating principle | Serial resistive |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Installation temperature [°F] | 23 °F |
| Kabel diameter | 0.19 in |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [ft] | 30.0 ft |
| Mat output [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Mat width [ft] | 2.0 ft |
| Material Description | LX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 710W |
| Matningsspänning [V] AC | 240 V |
| Non operating temperature [°F] [Max] | 212 °F |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | LX Mat |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | LXmat |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| Set accessories | No |
| Stand. för godkännande | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Strömstyrka [A] [Max] | 3.0 A |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.164 Kilogram |
| Nettovikt | 3.132 Kilogram |
| Volym | 0.023 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140338 |
| Proposition 65 | Cancer |