50 W/ft², 90 ft², Matningsspänning [V] AC: 240
088L3212
Kabeltyp: Tvillingledare
088L3212
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Ground ice and snow melting |
| Beskrivning | GX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 4510W |
| Cable resistance [Ohm] | 12.8000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | No |
| Certification company | UL LLC |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [ft] | 19.6 ft |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead type | AWG12 |
| Conductor insulation | FEP |
| Coverage area [sq ft] | 90 ft² |
| Deformationshållfasthet [N] | 2000 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°F] [Max] | 149 °F |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Filler material | PEX |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | E543796 |
| Heating output [W] | 4510 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
| Installation temperature [°F] | 23 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabel diameter | 0.25 in |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [ft] | 45.0 ft |
| Mat output [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Mat width [ft] | 2.0 ft |
| Material Description | GX Mat 240V, 45 Ft 90 Sq. Ft., 4510W |
| Matningsspänning [V] AC | 240 V |
| Non operating temperature [°F] [Max] | 220 °F |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 600 mm |
| Paket, djup [mm] | 1364 mm |
| Paket, höjd [mm] | 800 mm |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | GX Mat |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | GXmat |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| Set accessories | No |
| Stand. för godkännande | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Strömstyrka [A] [Max] | 18.8 A |
| UL-certifiering | Yes |
| UV Protected | ja |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 8.892 Kilogram |
| Nettovikt | 8.803 Kilogram |
| Volym | 74.851 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466143872 |
| Proposition 65 | Cancer |