Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

50 W/ft², 60 ft², Matningsspänning [V] AC: 240

088L3209

Kabeltyp: Tvillingledare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationGround ice and snow melting
BeskrivningGX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 3005W
Cable resistance [Ohm]19.2000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändNo
Certification companyUL LLC
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [ft]19.6 ft
Cold lead quantity1
Cold lead typeAWG14
Conductor insulationFEP
Coverage area [sq ft]60 ft²
Deformationshållfasthet [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°F] [Max]149 °F
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Filler materialPEX
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeE543796
Heating output [W]3005 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°F]23 °F
Kännetecken
Värde
Kabel diameter0.25 in
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [ft]30.0 ft
Mat output [W/ft²]50 W/ft²
Mat width [ft]2.0 ft
Material DescriptionGX Mat 240V, 30 Ft 60 Sq. Ft., 3005W
Matningsspänning [V] AC240 V
Non operating temperature [°F] [Max]220 °F
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]600 mm
Paket, djup [mm]1364 mm
Paket, höjd [mm]800 mm
Product line21
ProduktbeskrivningGX Mat
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypGXmat
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesNo
Stand. för godkännandeCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Strömstyrka [A] [Max]12.5 A
UL-certifieringYes
UV Protectedja

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.835 Kilogram
Nettovikt5.777 Kilogram
Volym74.851 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5703466143841
Proposition 65Cancer