Danfoss logo
ECsafe100T

ECsnow 300T, 300 W/m², 11.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L6502

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 22

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationGround ice and snow meltingRoof frost protection
BeskrivningECsnow 300T 11m² 230V 3240W
Cable resistance [Ohm]16.3000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]2.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]3240 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kännetecken
Värde
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]22.00 m
Mat output [W/m²]300 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECsnow 300T 11 m² 0,5x22m 230V
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, djup [mm]470 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECsnow 300T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]11.00 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7 Kilogram
Nettovikt6.93 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym36.064 Liter
EAN/UPC5703466246375