Danfoss logo
ECsnow 250T

ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Matningsspänning [V] AC: 400

088L6488

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 28
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECsnow

Rekommenderat byte: 83902073

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationGround ice and snow meltingRoof frost protection
BeskrivningECsnow 250T 21m² 400V 5210W
Cable resistance [Ohm]30.7000 Ohm
Cable screenCopper braid
CE-godkändYes
Cold leadnej
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]5210 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]28.00 m
Mat output [W/m²]250 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECsnow 250T 21m² 400V 5210W
Matningsspänning [V] AC400 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]180 mm
Paket, djup [mm]180 mm
Paket, höjd [mm]680 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECsnow 250T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]21.00 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.58 Kilogram
Nettovikt12.454 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym28 Liter
EAN/UPC5703466247419