ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Matningsspänning [V] AC: 400
088L6483
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 2.6
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECsnow
Rekommenderat byte: 83902050
088L6483
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Beskrivning | ECsnow 250T 2m² 400V 460W |
| Cable resistance [Ohm] | 347.8000 Ohm |
| Cable screen | Copper braid |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | nej |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 10.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 460 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 2.60 m |
| Mat output [W/m²] | 250 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECsnow 250T 2m² 400V 460W |
| Matningsspänning [V] AC | 400 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Black |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Paket, bredd [mm] | 180 mm |
| Paket, djup [mm] | 180 mm |
| Paket, höjd [mm] | 680 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | ECsnow 250T |
| Pulling strength [N] | >300 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 2.00 m² |
| Tjocklek (mm) | 7.00 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | ja |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.83 Kilogram |
| Nettovikt | 2.802 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.68 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247990 |