Danfoss logo
ECsafe100T

ECsafe 100T, 100 W/m², 9.90 m², Matningsspänning [V] AC: 400

088L6468

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 1, null: 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Cable resistance [Ohm]158.3000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]1020 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]10.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]1.0 m
Material DescriptionECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Matningsspänning [V] AC400 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECsafe 100T
Pulling strength [N]>500 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]9.90 m²
Tjocklek (mm)6.90 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.14 Kilogram
Nettovikt5.14 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym29.808 Liter
EAN/UPC5703466246221