ECmat 120T STE, 120 W/m², 8.30 m², Matningsspänning [V] AC: 230
088L6431
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 16.5
088L6431
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | ECmat 120T STE 8,3m² 230V 985W |
| Cable resistance [Ohm] | 53.6000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 985 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 16.50 m |
| Mat output [W/m²] | 120 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | ECmat 120T STE 8,3m² 230V 985W |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Red |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Paket, bredd [mm] | 255 mm |
| Paket, djup [mm] | 255 mm |
| Paket, höjd [mm] | 590 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | ECmat 120T STE |
| Pulling strength [N] | 300 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 8.30 m² |
| Tjocklek (mm) | 3.50 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.649 Kilogram |
| Nettovikt | 5.593 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245705 |