Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

ECmat 120T STE, 120 W/m², 7.40 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L6430

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 14.7

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECmat 120T STE 7,5m² 230V 875W
Cable resistance [Ohm]60.2000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]90 °C
Element IP ClassIPX7
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]875 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]14.70 m
Mat output [W/m²]120 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECmat 120T STE 7,5m² 230V 875W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]60 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]255 mm
Paket, djup [mm]255 mm
Paket, höjd [mm]590 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECmat 120T STE
Pulling strength [N]300 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]7.40 m²
Tjocklek (mm)3.50 mm
UL-certifieringNo
UV Protectednej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.628 Kilogram
Nettovikt5.572 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym38.885 Liter
EAN/UPC5703466245699