Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.70 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L6410

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 9.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECmat 85T PRE 4,7m² 230V 400W
Cable resistance [Ohm]132.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]90 °C
Element IP ClassIPX7
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]400 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]9.40 m
Mat output [W/m²]85 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECmat 85T PRE 4,7m² 230V 400W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]60 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]215 mm
Paket, djup [mm]245 mm
Paket, höjd [mm]595 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECmat 85T PRE
Pulling strength [N]300 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]4.70 m²
Tjocklek (mm)3.50 mm
UL-certifieringNo
UV Protectednej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.375 Kilogram
Nettovikt3.342 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym22.739 Liter
EAN/UPC5703466245521