ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230
088L6409
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 8
088L6409
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | ECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W |
| Cable resistance [Ohm] | 154.5000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Deformationshållfasthet [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 340 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 8.00 m |
| Mat output [W/m²] | 85 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | ECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Red |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Paket, bredd [mm] | 215 mm |
| Paket, djup [mm] | 245 mm |
| Paket, höjd [mm] | 595 mm |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | ECmat 85T PRE |
| Pulling strength [N] | 300 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 4.00 m² |
| Tjocklek (mm) | 3.50 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | nej |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.711 Kilogram |
| Nettovikt | 2.684 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245514 |