Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

ECmat 200T, 200 W/m², 2.50 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L5420

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECmat 200T 500W 230V 0.5x5m
Cable resistance [Ohm]106.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]115 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]500 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]5.00 m
Mat output [W/m²]200 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECmat 200T 2,50m² 230V 500W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]220 mm
Paket, djup [mm]220 mm
Paket, höjd [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECmat 200T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECmat 200T
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]2.50 m²
Tjocklek (mm)3.50 mm
UL-certifieringNo
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.64 Kilogram
Nettovikt1.44 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym12.825 Liter
EAN/UPC5703466242124