Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L5315

Kabeltyp: Tvillingledare, null: ECtemp Touch, null: 0.5, null: 2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.000
1 Primärbatteriets vikt kg0.000
2-pole switchnej
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal batterier1
ApplikationFloor heating
Batterityp eller namnCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Battery backupja
BeskrivningECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch
Cable on drumnej
Cable resistance [Ohm]353.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Compatible foreign sensor typeja
Compatible frame systemja
Conductor insulationFEP
Cut to lengthnej
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingnej
DisplaytypPekskärm
Drifttemperatur [°C] [Max]115 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flamhämmandeja
Föroreningsgrad2
Frost protection [°C]5 °C
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]150 W
Heating principleSerial resistive
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypTvillingledare
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Lead freeja
Mat length [m]2.00 m
Mat output [W/m²]150 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max]30 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]220 mm
Paket, djup [mm]220 mm
Paket, höjd [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivningSet ECmat™ 150T w/DEVIreg™ Touch
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECmat 150T
ProgramvaruklassA
Pulling strength [N]120 N
ReglertypPWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Set accessoriesECtemp TouchFlexpipe ø6.7 2.5m BlackFlexpipe transition KK1-E5Nails Syntetic 10 pcs. in BagSensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Täckningsarea [m²]1.00 m²
Temperaturbegränsare [°C] [Max]45 °C
Temperaturbegränsare [°C] [Min]5 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Termostat IP klass21
Tjocklek (mm)3.50 mm
Typ av givareNTC
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
UV Protectednej
Vikt per batteri0 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.571 Kilogram
Nettovikt1.555 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym12.825 Liter
EAN/UPC5703466219690