Danfoss logo
ECinfracable 100T

ECinfracable 75T, 75 W/m², 30.40 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L6351

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 40.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECinfracable 75T 30,4m² 230V 2265W
Cable resistance [Ohm]23.3000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]2.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]99
GodkännandeCE
Heating output [W]2265 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kännetecken
Värde
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]40.40 m
Mat output [W/m²]75 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECinfracable 75T 30,4m² 230V 2265W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]370 mm
Paket, djup [mm]370 mm
Paket, höjd [mm]790 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECinfracable 75T
Pulling strength [N]>500 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]30.40 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17.3 Kilogram
Nettovikt17.3 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym108.151 Liter
EAN/UPC5703466247211