Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

ECheat 150S, 150 W/m², 7.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L0560

null: 0.5, null: 14

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECheat 150S 1050W, 230V 0,5x14m
Cable resistance [Ohm]50.4000 Ohm
Cable screenCopper braid
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity1
Cold lead length [m]3.0 m
Cold lead quantity2
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDSWB
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]110 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]1050 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]2.5 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypSingle conductor
Lead freeja
Mat length [m]14.00 m
Mat output [W/m²]150 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECheat 150S 7m² 230V 1050W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]220 mm
Paket, djup [mm]220 mm
Paket, höjd [mm]590 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECheat 150S
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECheat 150S
Pulling strength [N]120 N
Set accessoriesFlexpipe ø6.7 2.5m Black
Täckningsarea [m²]7.00 m²
Tjocklek (mm)3.00 mm
UL-certifieringNo
UNSPSC-KOD40101830
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.283 Kilogram
Nettovikt2.36 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym50.912 Liter
EAN/UPC5703466118856