ECflex 50T, 50 W/m², 19.80 m², Matningsspänning [V] AC: 230
088L6394
Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 26.4
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECflex
Rekommenderat byte: 140F1429
088L6394
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | ECflex 50T 19,8m² 230V 985W |
| Cable resistance [Ohm] | 53.8000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE-godkänd | Yes |
| Cold lead | ja |
| Cold lead conductor quantity | 3 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.5 mm² |
| Cold lead type | DTCL |
| Conductor insulation | XLPE |
| Deformationshållfasthet [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drifttemperatur [°C] [Max] | 60 °C |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD tillgänglig | Yes |
| Flamhämmande | ja |
| Garanti [år] | 20 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 985 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeltyp | Tvillingledare |
| Lead free | ja |
| Mat length [m] | 26.40 m |
| Mat output [W/m²] | 50 W/m² |
| Mat width [m] | 0.8 m |
| Material Description | ECflex 50T 19,8m² 230V 985W |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 90 °C |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | Red |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 21 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | ECflex 50T |
| Pulling strength [N] | >500 N |
| Set accessories | No |
| Täckningsarea [m²] | 19.80 m² |
| Tjocklek (mm) | 6.90 mm |
| UL-certifiering | No |
| UV Protected | nej |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.898 Kilogram |
| Nettovikt | 9.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 67.5 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247181 |