Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

ECflex 75T, 75 W/m², 2.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L6371

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 2.7
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ECflex

Rekommenderat byte: 140F1436

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECflex 75T 2,0m² 230V 140W
Cable resistance [Ohm]373.9000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]140 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]2.70 m
Mat output [W/m²]75 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 75T 2,0m² 230V 140W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECflex 75T
Pulling strength [N]>500 N
Set accessoriesNo
Täckningsarea [m²]2.00 m²
Tjocklek (mm)6.90 mm
UL-certifieringNo
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.42 Kilogram
Nettovikt2.4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym10.8 Liter
EAN/UPC5703466245309